Schneider-Electric
 
SDN1300123 picture- scope
SDN1300123
SEDNA Redőnynyomó, rugós bekötés, 10A, krém
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Termék vagy komponens típusa Nyomógomb működtető szerkezet
Function Redőnyvezérlő
Delivery form Keret nélkül
Jelölés FEL-LE
Kind of terminals Rugós bekötés
Kiegészítő jellemzők
Reteszelés típusa Elektromos
Teljesítmény tartomány 2300 W
Névleges áram 10 AX -250 V AC
Terminal capacity 2 kábel 2,5 mm²
Wire structure Rugalmas sodrott
Merev
Vezeték csupaszítási hossz 13 mm
Material of visible parts Hőre lágyuló gumi
Felületkidolgozás Fényes
Rögzítési mód Click-in, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás): 51…70 mm
Csavarok vagy karmok
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 37 mm
Depth of visual part 12 mm
Súly 0,061972 kg
Környezet
Conformity mark CE
Termék minősítések GS
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 62,75 g
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1. csomag hosszúsága 7,0 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 715,0 g
2. csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hosszúsága 27,5 cm
Csomagolási egység típusa 3. S04
Egységek száma az 3. csomagban 120
3. csomag súlya 9,221 kg
3. csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hosszúsága 60,0 cm
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months