Schneider-Electric
 
SDN2201221 picture- scope
SDN2201221
SEDNA LED fényerőszabályzó, univerzális, 4-400VA,vált., fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Sedna
Termékválaszték Sedna Design és Elements
Készülék rövid neve SBD200LED
Termék vagy alkatrész típusa Fényerőszabályzó
Készülék alkalmazás Világításvezérlés
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Colour Fehér
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Csavarokkal
Fényerőszabályzó típusa Univerzális
Fényerőszabályzó vezérlés Forgatógombos típus
Vezérlés típusa Forgatógombos nyomó típusú
Kapcsolási funkció Váltó
Terhelés típusa Izzólámpa
230 V halogén lámpa
LED lámpa
Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral
Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral
Teljesítmény tartomány Halogén lámpa: 4...400 W
Izzólámpa: 4...400 W
LED lámpa: 4...40 W (RL LED mód)
LED lámpa: 4 W...200 VA (RC mód)
Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral: 4...400 W
Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral: 4 W...400 VA
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V AC 50/60 Hz
Rated current/voltage 10 A -230 V AC
Védelem típusa Elektronikus rövidzárlat és automatikus túlterhelés elleni védelem
Csatlakozások - bekötési pontok Csavaros bekötések
Hurok terminálok száma 1
Szorítócsatlakozási kapacitás 1 x 23 mm² esetén szilárd sodrott vezeték(ek)
2 x 100 mm² esetén szilárd sodrott vezeték(ek)
Anyag Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Beágyazási mélység 29 mm
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 51 mm
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…35 °C
Relatív páratartalom 5…95 %
IP védettségi szint IP20 látható részek eltávolítva
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,000 cm
1. csomag szélessége 8,500 cm
1.csomag hossza 8,500 cm
1. csomag súlya 158,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 1,339 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 96
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 16,620 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.