Schneider-Electric
 
SDN3000168 picture- scope
SDN3000168
SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, 16A, titánium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Function Csatlakozóaljzat
Delivery form Keret nélkül
Aljzatok pólusainak kiosztása 2P + F biztonsági zsaluval
Aljzat szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
Aljzat szabványától eltérés Lengyel
Névleges áram 16 A -250 V AC
Kiegészítő jellemzők
Teljesítménytartomány 3680 W
Kind of terminals Kiemelőkarok
Terminal capacity 2 vezeték(ek)2,5 mm²
Wire structure Merev
Rugalmas
Vezetékhosszúság 13 mm
Material of visible parts PC
Felületkezelés Fényes
Rögzítési mód Karmok, a karmok tartománya: 52…69 mm
Csavarok
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 41,3 mm
Depth of visual part 10 mm
Nettó súly 0,067822 kg
Környezet
Szabványok IEC 60884-1
Terméktanúsítványok GOST-R
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 7,000 cm
1.csomag hossza 7,000 cm
1. csomag súlya 69,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 770,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 9,915 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months