Schneider-Electric
 
SDN3000170 picture- scope
SDN3000170
SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, 16A, grafit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Function Csatlakozókimenet
Delivery form Keret nélkül
Dugaljak pólusainak konfigurációja 2P + F biztonsági zsaluval
Csatlakozó szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
Csatlakozó szabványa Lengyelország
Névleges áram 16 A -250 V AC
Kiegészítő jellemzők
Teljesítmény tartomány 3680 W
Kind of terminals Screw terminals for lug
Terminal capacity 2 kábel 2,5 mm²
Wire structure Merev
Rugalmas sodrott
Vezeték csupaszítási hossz 13 mm
Material of visible parts PC
Felületkidolgozás Fényes
Rögzítési mód Csavarok vagy karmok52…69 mm
Csavarokkal és karmokkal, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás):
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 41,3 mm
Depth of visual part 10 mm
Súly 0,067822 kg
Környezet
Szabványok IEC 60884-1
Termék minősítések GS
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 69,33 g
1. csomag magassága 4,2 cm
1. csomag szélessége 7,1 cm
1. csomag hosszúsága 7,1 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 773,33 g
2. csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hosszúsága 27,5 cm
Csomagolási egység típusa 3. S04
Egységek száma az 3. csomagban 120
3. csomag súlya 9,95 kg
3. csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hosszúsága 60,0 cm
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.