|
|
|
SDN3000421
SEDNA 2x2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, 16A, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 13, 2023
|
|
End of Standard Services DEC. 30, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Function
|
Csatlakozóaljzat
|
Delivery form
|
Komplett termék
|
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F biztonsági zsaluval
|
Aljzat szabványának leírása
|
Oldalsó földcsatlakozás
|
Névleges áram
|
16 A -250 V AC
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Kiegészítő jellemzők
Vezetékhosszúság
|
13 mm
|
Szélesség
|
84 mm
|
Mélység
|
48 mm
|
Nettó súly
|
0,1031 kg
|
Depth of visual part
|
23,3 mm
|
Rögzítési mód
|
Karmok, a karmok tartománya: 52…69 mm
Csavarok
|
Magasság
|
120 mm
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Material of visible parts
|
ASA + PC
|
Wire structure
|
Rugalmas
Merev
Tömör sodrott
|
Terminal capacity
|
2 vezeték(ek)2,5 mm²
|
Kind of terminals
|
Kiemelőkarok
|
Teljesítménytartomány
|
3680 W
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szabványok
|
IEC 60884-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
12,000 cm
|
1. csomag súlya
|
102,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
10,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
20,500 cm
|
2. csomag hossza
|
31,500 cm
|
2. csomag súlya
|
1,126 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
50
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
5,974 kg
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
Megfelelő
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|