Schneider-Electric
 
SDN3000423 picture- scope
SDN3000423
SEDNA 2x2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, 16A, krém
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Function Csatlakozókimenet
Delivery form Komplett termék
Dugaljak pólusainak konfigurációja 2P + F biztonsági zsaluval
Csatlakozó szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
Névleges áram 16 A -250 V AC
Kiegészítő jellemzők
Teljesítmény tartomány 3680 W
Kind of terminals Emelő sorkapcsok és csavaros sorkapocs
Terminal capacity 2 kábel 2,5 mm²
Wire structure Rugalmas sodrott
Sodrott
Merev
Vezeték csupaszítási hossz 13 mm
Material of visible parts ASA (akrilnitril-sztirol-akrilát)
Felületkidolgozás Fényes
Rögzítési mód Click-in, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás): 52…69 mm
Csavarok vagy karmok
Magasság 120 mm
Szélesség 84 mm
Mélység 48 mm
Depth of visual part 23,3 mm
Súly 0,1031 kg
Környezet
Szabványok IEC 60884-1
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 102,9 g
1. csomag magassága 5,0 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1. csomag hosszúsága 12,0 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 1,157 kg
2. csomag magassága 10,0 cm
2. csomag szélessége 20,5 cm
2. csomag hosszúsága 31,5 cm
Csomagolási egység típusa 3. CAR
Egységek száma az 3. csomagban 50
3. csomag súlya 6,135 kg
3. csomag magassága 22,0 cm
3. csomag szélessége 32,5 cm
3. csomag hosszúsága 53,5 cm
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months