|
|
|
SDN3000560
SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat, csavaros bekötés, 16A, alumínium
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Function
|
Csatlakozókimenet
|
Delivery form
|
Keret nélkül
|
Dugaljak pólusainak konfigurációja
|
2P + F
|
Csatlakozó szabványának leírása
|
Oldalsó földcsatlakozás
|
Névleges áram
|
16 A -250 V AC
|
Kiegészítő jellemzők
Teljesítmény tartomány
|
3680 W
|
Kind of terminals
|
Screw terminals for lug
|
Terminal capacity
|
2 kábel 2,5 mm²
|
Wire structure
|
Merev
Rugalmas sodrott
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
13 mm
|
Material of visible parts
|
PC
|
Felületkidolgozás
|
Fényes
|
Rögzítési mód
|
Csavarok vagy karmok52…69 mm
Csavarokkal és karmokkal, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás):
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
41,3 mm
|
Depth of visual part
|
10 mm
|
Súly
|
0,065391 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60884-1
|
Termék minősítések
|
GS
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
69,5 g
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
7,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
BB1
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
10
|
2. csomag súlya
|
761,0 g
|
2. csomag magassága
|
9,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,5 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
27,5 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
S04
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
120
|
3. csomag súlya
|
9,779 kg
|
3. csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
60,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|