|
|
|
SDN3001821
SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat, rugós bekötés, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 13, 2023
|
|
End of Standard Services DEC. 30, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Function
|
Csatlakozóaljzat
|
Delivery form
|
Keret nélkül
|
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F
|
Aljzat szabványának leírása
|
Oldalsó földcsatlakozás
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Lengyel
|
Névleges áram
|
16 A -250 V AC
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Kiegészítő jellemzők
Vezetékhosszúság
|
13 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
41,3 mm
|
Nettó súly
|
0,06214 kg
|
Depth of visual part
|
10 mm
|
Rögzítési mód
|
Csavarok52…69 mm
Karmok, a karmok tartománya:
|
Magasság
|
71 mm
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Material of visible parts
|
ASA + PC
|
Wire structure
|
Rugalmas
Merev
|
Terminal capacity
|
2 vezeték(ek)2,5 mm²
|
Kind of terminals
|
Rugós bekötés
|
Teljesítménytartomány
|
3680 W
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Terméktanúsítványok
|
GOST-R
|
Szabványok
|
IEC 60884-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
7,000 cm
|
1. csomag súlya
|
59,700 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
719,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
9,292 kg
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
Megfelelő
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
|
|