Schneider-Electric
 
SDN3100321 picture- scope
SDN3100321
SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csapófedeles, csavaros bekötés, 16A, IP44, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Function Csatlakozókimenet
Delivery form Keret nélkül
Dugaljak pólusainak konfigurációja 2P + F biztonsági zsaluval
Csatlakozó szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
Névleges áram 16 A -250 V AC
Aljzat kiegészítő információ Csapfedél
Kiegészítő jellemzők
Teljesítmény tartomány 3680 W
Kind of terminals Emelő sorkapcsok és csavaros sorkapocs
Terminal capacity 2 kábel 2,5 mm²
Wire structure Rugalmas sodrott
Merev
Vezeték csupaszítási hossz 13 mm
Material of visible parts ASA (akrilnitril-sztirol-akrilát)
Felületkidolgozás Fényes
Rögzítési mód Click-in, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás): 52…69 mm
Csavarok vagy karmok
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 49,3 mm
Depth of visual part 18 mm
Súly 0,077032 kg
Környezet
Szabványok IEC 60884-1
Termék minősítések GS
IP védettségi szint IP44
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 79,667 g
1. csomag magassága 5,4 cm
1. csomag szélessége 7,1 cm
1. csomag hosszúsága 7,1 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 881,0 g
2. csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hosszúsága 27,5 cm
Csomagolási egység típusa 3. S04
Egységek száma az 3. csomagban 120
3. csomag súlya 11,238 kg
3. csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hosszúsága 60,0 cm
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months