Schneider-Electric
 
SDN4300121 picture- scope
SDN4300121
SEDNA 1xRJ45 Cat5e UTP aljzat, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Sedna
Function Adatátviteli csatlakozóaljzat
Delivery form Keret nélkül
Connector shielding type UTP
Data connector type RJ45
Cover plate color Fehér
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs hálózati kategória 5e
Aljzat száma 1
Wire structure Merev
Kind of terminals IDC
Material of visible parts Hőre lágyuló gumi
Felületkidolgozás Fényes
Installation Süllyesztett
Rögzítési mód Click-in, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás): 51…80 mm
Csavarok vagy karmok
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 36 mm
Depth of visual part 14,5 mm
Súly 0,05349 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 56,25 g
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1. csomag hosszúsága 7,0 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 647,0 g
2. csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hosszúsága 27,5 cm
Csomagolási egység típusa 3. S04
Egységek száma az 3. csomagban 120
3. csomag súlya 8,388 kg
3. csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hosszúsága 60,0 cm
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months