Schneider-Electric
 
SDN5000121 picture- scope
SDN5000121
SEDNA 2xRJ45 Cat6 STP aljzat, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Sedna
Function Adatátviteli csatlakozóaljzat
Delivery form Keret nélkül
Connector shielding type STP
Data connector type RJ45
Cover plate color Fehér
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs hálózati kategória 6
Aljzat száma 2
Wire structure Merev
Kind of terminals IDC
Material of visible parts Hőre lágyuló gumi
Felületkidolgozás Fényes
Installation Süllyesztett
Rögzítési mód Click-in, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás): 51…80 mm
Csavarok vagy karmok
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 36 mm
Depth of visual part 14,5 mm
Súly 0,09571 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 7,0 cm
Package 1 Weight 101,5 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,5 cm
Package 2 Width 18,5 cm
Package 2 Length 27,5 cm
Package 2 Weight 1,133 kg
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 14,134 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months