Schneider-Electric
 
SDN5500121 picture- scope
SDN5500121
SEDNA Kábelkivezető, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Function Kábelkivezető
Készülék rögzítése Süllyesztett
Delivery form Mechanizmus rögzítőkerettel
Névleges áram 25 A -250 V AC
Színkód RAL 9003
Kiegészítő jellemzők
Szín Fehér
Mechanizmus rögzítése Csavarok és karmok
Material of visible parts ABS + PC
Felületkidolgozás Fényes
Csatlakozások pontjai Rugós bekötés
Rögzítési mód Csavar és betét, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás): 56…74 mm
Magasság 58 mm
Szélesség 73 mm
Mélység 73 mm
Depth of visual part 31 mm
Súly 0,067 kg
Környezet
Conformity mark AENOR
Termék minősítések CE
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 62,4 g
1. csomag magassága 5,0 cm
1. csomag szélessége 7,1 cm
1. csomag hosszúsága 7,1 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 735,8 g
2. csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hosszúsága 27,5 cm
Csomagolási egység típusa 3. S04
Egységek száma az 3. csomagban 120
3. csomag súlya 9,479 kg
3. csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hosszúsága 60,0 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)