|
|
|
SDN5800123
SEDNA Egyes keret, krém
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Készülékalkalmazás
|
A fedél felszerelése
|
Function
|
Takaró keret
|
Sorolhatóság
|
1-es sorolás
|
Beépítés iránya
|
Vízszintes
|
Termékcsalád kompatibilitás
|
Csatlakozókimenet
|
Cover frame color
|
Krém
|
Kiegészítő jellemzők
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló gumi
|
Felületkidolgozás
|
Fényes
|
Magasság
|
80 mm
|
Szélesség
|
85 mm
|
Mélység
|
7 mm
|
Depth of visual part
|
7 mm
|
Súly
|
0,01425 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
12,75 g
|
1. csomag magassága
|
0,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
8,5 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
BB1
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
30
|
2. csomag súlya
|
474,75 g
|
2. csomag magassága
|
9,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,5 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
27,5 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
S04
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
360
|
3. csomag súlya
|
6,358 kg
|
3. csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
60,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|