Schneider-Electric
 
SDN5800147 picture- scope
SDN5800147
SEDNA Egyes keret, bézs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Készülékalkalmazás A fedél felszerelése
Function Takaró keret
Sorolhatóság 1-es sorolás
Beépítés iránya Vízszintes
Termékcsalád kompatibilitás Csatlakozókimenet
Cover frame color Bézs (RAL 1014)
Kiegészítő jellemzők
Material of visible parts Hőre lágyuló gumi
Felületkidolgozás Fényes
Magasság 80 mm
Szélesség 85 mm
Mélység 7 mm
Depth of visual part 7 mm
Súly 0,01425 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 13,29 g
1. csomag magassága 1,0 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1. csomag hosszúsága 8,5 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 30
2. csomag súlya 475,0 g
2. csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hosszúsága 27,5 cm
Csomagolási egység típusa 3. S04
Egységek száma az 3. csomagban 360
3. csomag súlya 6,354 kg
3. csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hosszúsága 60,0 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)