Schneider-Electric
 
SDN5800521 picture- scope
SDN5800521
SEDNA Hármas keret, vízszintes, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Készülék alkalmazás Felszerelés
Function Keret
Sorolás száma 3-as sorolás
Telepítési irány Vízszintes
Termékcsalád kompatibilitása Sedna csatlakozóaljzat
Cover frame color Fehér (RAL 9003)
Kiegészítő jellemzők
Material of visible parts Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületkezelés Fényes
Magasság 80 mm
Szélesség 227 mm
Mélység 7 mm
Depth of visual part 7 mm
Nettó súly 0,0375 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 23,000 cm
1. csomag súlya 32,400 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 10,000 cm
2. csomag szélessége 20,000 cm
2. csomag hossza 31,000 cm
2. csomag súlya 770,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 100
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 4,504 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months