Schneider-Electric
 
SDN5800760 picture- scope
SDN5800760
SEDNA Négyes keret, vízszintes, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Készülékalkalmazás A fedél felszerelése
Function Takaró keret
Sorolhatóság 4-es sorolás
Beépítés iránya Vízszintes
Termékcsalád kompatibilitás Sedna csatlakozókimenet
Cover frame color Alumínium
Kiegészítő jellemzők
Material of visible parts Hőre lágyuló gumi
Felületkidolgozás Fényes
Magasság 80 mm
Szélesség 299 mm
Mélység 7 mm
Depth of visual part 7 mm
Súly 0,0438 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1 cm
Package 1 Width 8 cm
Package 1 Length 30 cm
Package 1 Weight 40 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 10 cm
Package 2 Width 20,5 cm
Package 2 Length 31 cm
Package 2 Weight 920,5 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 5,27 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)