|
|
|
SDN6100121
SEDNA Egyes kiemelőkeret, vízszintesen sorolható, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Termék vagy komponens típusa
|
Felületborítás
|
Készülékalkalmazás
|
A fedél felszerelése
|
Kiegészítő jellemzők
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló gumi
|
Felületkidolgozás
|
Fényes
|
Magasság
|
80 mm
|
Szélesség
|
85 mm
|
Mélység
|
40 mm
|
Depth of visual part
|
40 mm
|
Súly
|
0,07 kg
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,8 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
8,4 cm
|
Package 1 Weight
|
64,33 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
9,5 cm
|
Package 2 Width
|
18,5 cm
|
Package 2 Length
|
27,5 cm
|
Package 2 Weight
|
598,3 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
7,845 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|