Schneider-Electric
 
SSM3A325BD picture- scope
SSM3A325BD
SSM szilárdtestrelé, 3f, nullfeszültségű kapcsolás, 3NO, 48-600VAC, 25A, 24VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Harmony Solid State Relays
Termék vagy alkatrész típusa Solid state relay up to 30 A
A készülék rövid neve SSP
Csatornák száma 3
Number of phases 3 fázis
Output switching mode Nulla feszültségváltás
Kiegészítő
Mounting support Szimmetrikus sín
[In] névleges áramerősség 25 A
Kimeneti feszültség 48...600 V AC
Vezérlőkör feszültség 4...32 V DC
Meghúzási nyomaték 0,6...0,7 N.m esetén bemenet
1,36...1,7 N.m esetén 1. kimenet
Csatlakozás típusa Csavaros bekötések: 0,2...1,5 mm², (AWG 24...AWG 17) esetén bemenet
Csavaros bekötések: 1.3 mm², (AWG 16...AWG 12) esetén 1. kimenet
Maximum capacitance 8 pF esetén bemeneti / kimeneti áramkör
Szigetelési ellenállás 1000 mOhm
Helyi jelzés Bemenet állapot (0...15): LED (zöld)
Kapcsolási feszültség 4 V DC bekapcsolás
1 V DC kikapcsolás
Input current 22…28 mA
Félvezetős kimenet típusa Nulla feszültségváltás
Terhelő áram 0,1…25 A
Transient overvoltage 1100 V
Átmeneti áram 286 A esetén 20 s -50 Hz
300 A esetén 16,6 ms -60 Hz
Feszültségledobás <1,35 V be-ki-re
Motorteljesítmény LE 1 LE - <40 °C 240 V AC-1
2 LE - <40 °C 3 V AC-1
3 LE - <40 °C 480 V AC-1
Maximális I²t kiolvadás esetén 410 A².s esetén 10 s -50 Hz félciklus
374 A².s esetén 8,3 ms -60 Hz félciklus
Szivárgási áram 0,25 mA záróállapot
DV/dt 500 V/µs záróállapot maximális feszültségnél
Válaszidő 0,5 ciklus (bekapcsolás)
0,5 ciklus (kikapcsolás)
Power factor 0,5 (legnagyobb terheléssel)
Túlfeszültség kategória IV
Nettó súly 0,74 kg
Környezet
Dielektromos szilárdság 4 kV AC esetén bemeneti / kimeneti áramkör
4 kV AC esetén bemenet kimenet
Szennyezettségi fok 3
Szabványok CSA C22.2 No 14
IEC 60950-1
UL 508-CM
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
EAC
Jelölés EAC
CSA
UL
CE
IP védettségi fok IP20
Működési környezeti hőmérséklet -20…80 °C
Tárolási környezeti hőmérséklet -40…100 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,000 cm
1. csomag szélessége 11,000 cm
1.csomag hossza 11,000 cm
1. csomag súlya 764,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,211 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ