|
|
|
TM200CE40T
Easy Modicon M200 PLC, 40 I/O1xRS485, 1xEthernet, tranzisztoros kimenet (source), 24 VDC
|
|
|
Fő
Termékválaszték
|
Easy Modicon M200
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Logikai vezérlő
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC
|
Diszkrét I/O szám
|
40
|
Diszkrét bemeneti szám
|
I2...I5: 4 gyorsbemenet (számláló üzemmód)
I0, I1, I6, I7: 4 nagysebességű bemenet
I8...I23: 16 normál bemenet
|
Diszkrét kimeneti szám
|
Q0...Q1: 2 gyorskimenet (PTO üzemmód)
Q2...Q15: 14 tranzisztorkimenet
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V
|
Diszkrét bemeneti feszültség típusa
|
DC
|
Diszkrét bemeneti áram
|
7 mA esetén bemenet
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Nyelő vagy forrás (pozitív/negatív) type 1 megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
24 V DC
|
Diszkrét kimeneti áram
|
0.5 A
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Tranzisztor
|
Diszkrét kimeneti logika
|
Pozitív logika (forrás)
|
Teljesítményigény [W]
|
18 W -24 V DC (with max I/O)
|
Kiegészítő
I/O bővítőmodulok száma
|
4 mellett 64 hagyományos kimenet(ek) esetén relé kimenetek és táp
4 mellett 144 hagyományos kimenet(ek) esetén tranzisztorkimenet
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20,4…28,8 V
|
Indítási áram
|
35 A
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
>= 15 V esetén bemenet
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
<= 5 V esetén bemenet
|
Bemeneti impedancia
|
3.3 kOhm esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
|
Válaszidő
|
1 ms bekapcsolás, Q0...Q15 csatlakozó(k) esetén 1. kimenet
1 ms kikapcsolás, Q0...Q15 csatlakozó(k) esetén 1. kimenet
5 µs kikapcsolás, I0, I1, I6, I7 csatlakozó(k) esetén nagysebességű bemenet
5 µs bekapcsolás, I0, I1, I6, I7 csatlakozó(k) esetén nagysebességű bemenet
100 µs kikapcsolás, I2...I5 csatlakozó(k) esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
35 µs bekapcsolás, I2...I5 csatlakozó(k) esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
100 µs kikapcsolás, I8...I13 csatlakozó(k) esetén normál bemenet
35 µs bekapcsolás, I8...I13 csatlakozó(k) esetén normál bemenet
125 µs kikapcsolás, I14...I23 csatlakozó(k) esetén normál bemenet
55 µs bekapcsolás, I14...I23 csatlakozó(k) esetén normál bemenet
|
Konfigurálható szűrési idő
|
0 ms esetén bemenet
3 ms esetén bemenet
12 ms esetén bemenet
|
Közös kimenetenkénti áram
|
2 A
4 A
|
Kimeneti frekvencia (fő áramkörre szinkronizálva)
|
100 kHz esetén hiba -Q0...Q1 csatlakozó
|
Szivárgási áram
|
0,1 mA esetén tranzisztorkimenet
|
Feszültségledobás
|
<1 V
|
Maximum tungsten load
|
<12 W esetén kimeneti áramkör
|
Védelem típusa
|
Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem -2 A
|
Visszaállítási idő
|
1 s automatikus reset
|
Memória kapacitás
|
512 byte belső flash esetén programok biztonsági mentése
|
Adattároló berendezés
|
32 GB mikró SD kártya (opcionális)
|
Akkumulátor típus
|
C Li-Ion (Lítium-ion), akkumulátor élettartam: 5 év
|
Tartalék idő
|
3 years -25 °C (a tápellátás legalább 0,1 s-os megszakításával)
|
1K utasítás végrehajtási ideje
|
0,3 ms esetén eseti és periodikus feladat
|
Utasításonkénti végrehajtási idő
|
0.2 µs logikai
|
Eseményhez kapcsolódó feladat pontos ideje
|
60 µs válaszidő (normál, lassú)
|
Óraingadozás
|
<= 90 s/month -25 °C
|
Szabályozási hurok
|
Állítható PID szabályzó legfeljebb 14 egyidejű hurok
|
Pozicionálási funkciók
|
PWM/PLS 2 csatorna -100 kHz
|
Vezérlőjel típusa
|
Quadrature (x1, x2, x4) -100 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
Impulzus/irány -100 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
Egyfázisú -100 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
CW/CCW -100 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
|
Számolás bemeneti szám
|
4 gyorsbemenet (normál üzemmód) -100 kHz 32 bit
|
Integrált csatlakozási típus
|
USB csatlakozó mellett mini B USB 2.0 csatlakozó
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat soros 1 mellett sorkapocs blokk csatlakozó és RS485 interfész
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat soros 2 mellett sorkapocs blokk csatlakozó és RS232/RS485 interfész
Ethernet Modbus TCP/IP Ethernet mellett RJ45 csatlakozó és 1 Ethernet port 10/100BASE-T interfész
Isolated serial link soros 2 mellett sorkapocs blokk csatlakozó és RS485 interfész
|
Átviteli ráta
|
1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s alapértelmezésben) buszhosszúság esetén 15 m esetén RSTP
1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s alapértelmezésben) buszhosszúság esetén 3 m esetén RS232
12 Mbit/s esetén USB
10/100 Mbit/s buszhosszúság esetén 100 m esetén Ethernet vagy GPS
|
Kommunikációs port protokoll
|
USB csatlakozó: USB protokoll - SoMachine-Network
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat: Modbus 32-bites bővítmények protokoll master/slave - RTU/ASCII vagy SoMachine-Network
Ethernet Modbus TCP/IP: Modbus TCP/IP, Modbus protokoll kliens/szerver
|
Helyi jelzés
|
Tápfeszültség az I/O alap felől (PWR): 1 LED (zöld)
RUN: 1 LED (zöld)
Modul hiba (FLT): 1 LED (piros)
SD kártya hozzáférés (SD): 1 LED (zöld)
Batt: 1 LED (piros)
SL1: 1 LED (zöld)
I/O státusz: 1 LED bemenetenként (zöld)
Kommunikációs modul állapota: 2 LED (zöld)
|
Villamos csatlakozás
|
Mini B USB 2.0 AS-Interface csatlakozó-10 ... 60°C hőmérsékleten
RJ45 AS-Interface csatlakozóbiztonsági rendszer bemenet összekapcsolása
Installált kivehető fésűs összekötősín egyrétegű csavaros szirítókapcsokbemenetekhez/kimenetekhez
Installált kivehető fésűs összekötősín egyrétegű csavaros szirítókapcsokkimenetekhez és táphoz
Installált kivehető fésűs összekötősín egyrétegű csavaros szirítókapcsok, 3 csatlakozó(k) 2 diszkrét reflex összekapcsolása
Installált kivehető fésűs összekötősín egyrétegű csavaros szirítókapcsok, 4 csatlakozó(k) az ethernet hálózathoz történő csatlakoztatásra
|
Maximum cable distance between devices
|
Unshielded cable: <50 m esetén bemenet
Árnyokolt kábel: <10 m esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
Árnyokolt kábel: <10 m esetén nagysebességű bemenet
Unshielded cable: <150 m esetén 1. kimenet
|
Szigetelés
|
Nincs szigetelve a bemenetek között
Bemenet és belső logikai hálózat között -500 V AC
Gyorsbemenet és belső logikai hálózat között -500 V AC
Bemenetcsoportok között -500 V AC
Kimenet és belső logikai hálózat között -500 V AC
Kimenetcsoportok között -500 V AC
Táp és belső logikai hálózat között -500 V DC
|
Jelölés
|
CE
|
Szerelési támogatás
|
Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 lemez állítható oszloppal megfelel IEC 60721-3-3
|
Magasság
|
90 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Szélesség
|
175 mm
|
Nettó súly
|
0,523 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 eltávolított védőfedéllel
|
Szabványok
|
EN/IEC 61131-2 : 2003
EN/IEC 61131
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - tesztszint: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (riasztás) megfelel EN/IEC 61000-4-2
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - tesztszint: 6 kV (érintkező kisülés) megfelel EN/IEC 61000-4-2
Túlfeszültség - tesztszint: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (80 MHz...1 GHz) megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
Mikroszakadások és feszültségingadozás - tesztszint: 30 A/m (folytonos) ... 300 A/m (1-3 s) megfelel EN/IEC 61000-4-8
EMC védelem - tesztszint: 2 kV, 5/100 kHz (erősáramú vezetékek (AC)) megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
EMC védelem - tesztszint: 2 kV, 5/100 kHz (relévezetékek) megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
EMC védelem - tesztszint: 1 kV (I/O vezetékek) megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
EMC védelem - tesztszint: 1 kV (soros mód) megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - tesztszint: 1 kV (erősáramú vezetékek (DC)) megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - tesztszint: 2 kV, 5/100 kHz (erősáramú vezetékek (DC)) megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - tesztszint: 2 kV, 5/100 kHz (relévezetékek) megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - tesztszint: 1 kV (I/O vezetékek) megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - tesztszint: 1 kV (árnyékolt kábel) megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - tesztszint: 0.5 kV differenciál mód (erősáramú vezetékek (DC)) megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - tesztszint: 1 kV (erősáramú vezetékek (DC)) megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Nedves ingadozó hullámok - tesztszint: 10 Vrms (0,15...8 MHz) megfelel EN/IEC 61000-4-6 3-as szint
Végvezetett HF zavarok - tesztszint: 7H (erősáramú vezetékek (DC)) megfelel EN/IEC 55011
Végvezetett HF zavarok - tesztszint: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV (erősáramú vezetékek (DC)) megfelel EN/IEC 55011
Sugárzott emisszió - tesztszint: 40 dBµV/m (10 mA 1 percig)class A megfelel EN/IEC 55011
Sugárzott emisszió - tesztszint: 47 dBµV/m (10 mA 1 percig)class A megfelel EN/IEC 55011
EMC védelem - tesztszint: 1 kV (európai) megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
35 gn esetén 6 ms
|
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
2 ms
|
Rezgési ellenállás
|
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett leágazó doboz
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…150 Hz mellett leágazó doboz
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,7 Hz mellett panel szerelése
2 gn egyenletes gyorsulás -8,7…150 Hz mellett panel szerelése
|
Relatív páratartalom
|
10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…55 °C (függőleges telepítés)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Szennyezettségi fok
|
<= 2
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,63 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,735 cm
|
1.csomag hossza
|
18,785 cm
|
1. csomag súlya
|
766 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
9713 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
288
|
3.csomag magassága
|
95 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
242112 g
|
Fenntarthatósági ajánlat
|
|