Diszkrét I/O szám
|
32
|
I/O bővítőmodulok száma
|
7 (helyi I/O architektúra)
14 (távoli I/O architektúra)
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20,4…28,8 V
|
Indítási áram
|
35 A
|
Teljesítményigény W-ben
|
22,3 W -24 V (maximális számú I/O bővítőmodullal)
3,5 W -24 V (karbantartás nélkül)
|
Betáplálás kimeneti áram
|
0,52 A 5 V esetén külső
0,48 A 24 V esetén külső
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Nyelő vagy forrás (pozitív/negatív)
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V
|
Diszkrét bemeneti feszültség típusa
|
DC
|
Analóg bemenet felbontása
|
10 bit
|
LSB érték
|
10 mV
|
Átalakítási idő
|
1 ms csatornánként + 1 vezérlő ciklusidő analóg bemenet esetén analóg bemenet
|
Engedélyezhető túlterhelés a bemeneteken
|
+/- 30 V DC esetén 5 s (maximum) esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
+/- 13 V DC (25°C-on állandó) esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
>= 15 V esetén bemenet
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
<= 5 V esetén bemenet
|
Diszkrét bemeneti áram
|
7 mA esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
5 mA esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
|
Bemeneti impedancia
|
3.4 kOhm esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
100 kOhm esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
4.9 kOhm esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
|
Válaszidő
|
35 µs kikapcsolás, I2...I5 csatlakozó(k) esetén bemenet
5 µs bekapcsolás, I0, I1, I6, I7 csatlakozó(k) esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
35 µs bekapcsolás, egyéb kivezetések csatlakozó(k) esetén bemenet
5 µs kikapcsolás, I0, I1, I6, I7 csatlakozó(k) esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
100 µs kikapcsolás, egyéb kivezetések csatlakozó(k) esetén bemenet
5 µs bekapcsolás, kikapcsolás, Q0...Q1 csatlakozó(k) esetén 1. kimenet
50 µs bekapcsolás, kikapcsolás, Q2...Q3 csatlakozó(k) esetén 1. kimenet
300 µs bekapcsolás, kikapcsolás, egyéb kivezetések csatlakozó(k) esetén 1. kimenet
|
Konfigurálható szűrési idő
|
0 ms esetén bemenet
3 ms esetén bemenet
12 ms esetén bemenet
|
Diszkrét kimeneti logika
|
Pozitív logika (forrás)
|
Közös kimenetenkénti áram
|
1,6 A
|
Kimeneti frekvencia (fő áramkörre szinkronizálva)
|
100 kHz esetén hiba -Q0...Q1 csatlakozó
5 kHz esetén 1. kimenet -Q2...Q3 csatlakozó
0,1 kHz esetén 1. kimenet -Q4...Q15 csatlakozó
|
Abszolút pontossági hiba
|
+/- 1% teljes skála esetén analóg bemenet
|
Szivárgási áram
|
0,1 mA esetén tranzisztorkimenet
|
Feszültségledobás
|
<1 V
|
Mechanikai tartósság
|
20000000 ciklus esetén tranzisztorkimenet
|
Maximum tungsten load
|
<2,4 W esetén kimeneti áramkör
|
Védelem típusa
|
Rövidzárlat- és túlterhelésvédelem automatikus visszaállítással
Rövidzárvédelem a kimeneten
Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem -0,2 A
|
Visszaállítási idő
|
1 s automatikus reset
|
Memória kapacitás
|
256 kB esetén felhasználói alkalmazás és adatok RAM mellett 10000 utasítás
256 kB esetén belső változók RAM
|
Visszatöltött adat
|
256 kB beépített programozható memória esetén alkalmazás és adatok biztonsági mentése
|
Adattároló berendezés
|
2 GB SD kártya (opcionális)
|
Akkumulátor típus
|
BR2032 or CR2032X nem újratölthető lítium
|
Tartalék idő
|
1 év -25 °C (a tápellátás legalább 0,1 s-os megszakításával)
|
1K utasítás végrehajtási ideje
|
0,3 ms esetén eseti és periodikus feladat
0,7 ms esetén egyéb utasítás
|
Utasításonkénti végrehajtási idő
|
0.2 µs logikai
|
Eseményhez kapcsolódó feladat pontos ideje
|
60 µs válaszidő (normál, lassú)
|
Alkalmazási szerkezet
|
1 konfigurálható szabadonfutó/ciklikus főfeladat
1 ciklikus segédfeladat
8 megszakító feladat
|
Objektumterület legnagyobb mérete
|
8000 %MW memória szó
255 %TM időzítő
512 %KW állandó szavak
512 %M memória bit
255 %C számláló
|
Valós idejű óra
|
Van
|
Óraingadozás
|
<= 30 s/hónap -25 °C
|
Szabályozási hurok
|
Állítható PID szabályzó legfeljebb 14 egyidejű hurok
|
Pozicionálási funkciók
|
Pozíció PTO 2 tengelyekimpulzus/irány módus (100 kHz)
Pozíció PTO 1 tengelyekCW/CCW módus (100 kHz)
|
Rendelkezésre álló funkció
|
PlusLink belül
PWM
Frekvenciagenerátor
|
Számolás bemeneti szám
|
4 gyorsbemenet (normál üzemmód) -100 kHz 32 bit
|
Counter function
|
Egyfázisú
A/B
Impulzus/irány
|
Integrált csatlakozási típus
|
USB csatlakozó mellett mini B USB 2.0 csatlakozó
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat soros 1 mellett RJ45 csatlakozó és RS485 interfész
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat soros 2 mellett RJ45 csatlakozó és RS232/RS485 interfész
|
Tápellátás
|
(soros 1)napelem cella: 5 V, <200 mA
|
Átviteli ráta
|
1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s alapértelmezésben) buszhosszúság esetén 15 m esetén RSTP
1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s alapértelmezésben) buszhosszúság esetén 3 m esetén RS232
480 Mbit/s esetén USB
|
Kommunikációs port protokoll
|
USB csatlakozó: USB protokoll - SoMachine-Network
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat: Modbus 32-bites bővítmények protokoll master/slave - RTU/ASCII vagy SoMachine-Network
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Modbus master
Modbus slave
|
Helyi jelzés
|
Tápfeszültség az I/O alap felől (PWR): 1 LED (zöld)
RUN: 1 LED (zöld)
Modul hiba (FLT): 1 LED (piros)
SD kártya hozzáférés (SD): 1 LED (zöld)
Batt: 1 LED (piros)
SL1: 1 LED (zöld)
Slave címek és slave I/O bitek állapota: 1 LED (zöld)
I/O státusz: 1 LED bemenetenként (zöld)
|
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs doboz, 3 csatlakozó(k) 2 diszkrét reflex összekapcsolása
AS-Interface csatlakozó, 4 csatlakozó(k) programozó terminál számára
Mini B USB 2.0 AS-Interface csatlakozó -10 ... 60°C hőmérsékleten
HE-10 csatlakozó, 20 csatlakozó(k) bemenetekhez/kimenetekhez
HE-10 csatlakozó, 20 csatlakozó(k) kimenetekhez és táphoz
|
Maximum cable distance between devices
|
Árnyokolt kábel: <10 m esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
Unshielded cable: <30 m esetén 1. kimenet
Unshielded cable: <30 m esetén Digitális bemenet / kimenet
Unshielded cable: <1 m esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
Árnyokolt kábel: <3 m esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
|
Szigetelés
|
Bemenet és belső logikai hálózat között -500 V AC
Gyorsbemenet és belső logikai hálózat között -500 V AC
Nincs szigetelve a bemenetek között
Kimenet és belső logikai hálózat között -500 V AC
Nincs szigetelve az analóg bemenet és a belső logikai hálózat között
Nincs szigetelve az analóg bemenetek között
|
Jelölés
|
CE
|
Szerelési támogatás
|
Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Lemez állítható oszloppal
|
Magasság
|
90 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Szélesség
|
70 mm
|
Nettó súly
|
0,27 kg
|
Szabványok
|
IEC 61131-2 : 2003
UL 508-CM
CAN/CSA C22.2 No. 213
IACS E10
ANSI/ISA 12.12.01
|
Terméktanúsítványok
|
cULus 508
LROS (Lloyds register of shipping)
RCM
DNV Marine
EAC
ACA TS
CE
UKR
cULus HazLoc
|
Környezeti jellemző
|
Normál és veszélyes helyszín
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
1 V/m 2...25 Hz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás mágneses mezőkkel szemben
|
30 A/m 50/60 Hz megfelel IEC 61000-5-1
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (erősáramú vezetékek (AC))
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (relévezetékek)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (I/O vezetékek)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (európai)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (soros mód)
|
Átmeneti ellenállás
|
2 kV erősáramú vezetékek (DC) közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
2 kV relévezetékek közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV I/O vezetékek közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV árnyékolt kábel közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
0,5 kV erősáramú vezetékek (DC) differenciál módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV erősáramú vezetékek (DC) differenciál módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV relévezetékek differenciál módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
0,5 kV erősáramú vezetékek (DC) közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Ellenállás vezetett, rádiófrekvenciás mezok által keltett zavarokkal szemben
|
10 V 0,15...8 MHz megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
3 V 0,15...30 MHz megfelel Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
10 V SSD megfelel Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromágneses kibocsátás
|
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 7H ( erősáramú vezetékek (DC)) -0,15…0,5 MHz megfelel IEC 55011
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( erősáramú vezetékek (DC)) -0,5…300 MHz megfelel IEC 55011
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 120...69 dBµV/m QP ( erősáramú vezetékek (AC)) -10…150 kHz megfelel IEC 55011
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 63 dBμV/m QP ( erősáramú vezetékek (AC)) -1,5…30 MHz megfelel IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 40 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -30…230 MHz megfelel IEC 55011
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( erősáramú vezetékek (AC)) -150…1500 kHz megfelel IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 47 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -200…1000 MHz megfelel IEC 55011
|
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
10 ms
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…55 °C (függőleges telepítés)
-10…35 °C (függőleges pozíció)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
|
IP védettségi szint
|
IP20 eltávolított védőfedéllel
|
Szennyezettségi fok
|
<= 2
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett leágazó doboz
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett panel szerelése
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…150 Hz mellett leágazó doboz
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…150 Hz mellett panel szerelése
|
Ütésállóság
|
150 gn esetén 11 ms
|