Schneider-Electric
 
TWDXCAISO picture- scope
TWDXCAISO
Modicon Modbus leválasztó, 2xRJ45, 24 VDC
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Twido
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa Leágazó szigetelő doboz
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Leágazó szigetelő doboz
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely RS485 soros csatlakozás
Termék specifikus alkalmazás Előre polarizált vezetékek (2 R 620 Ohm)
RS485 vonal szigetelés
Vonali lezárás (RC 120 Ohm, 1 nF)
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Twido programozható vezérlő
Modicon M241
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V
Tápáramkör típusa DC elkülönítetlen
Betáplálás Külső energiaellátás
Villamos csatlakozás 1 rugós sorkapocs
2 csatlakozó + külső tápegység RJ45 (leaágazáshoz)
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Nettó súly 0,1 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,6 cm
1. csomag szélessége 6,5 cm
1.csomag hossza 12,0 cm
1. csomag súlya 156,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 4,191 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 768
3.csomag magassága 75 cm
3. csomag szélessége 120 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 150 kg
Garancia
Garancia 18 months