Schneider-Electric
 
VBDN20 picture- scope
VBDN20
Főkapcsoló, ajtóra szerelhető, átm. 22.5mm, 20A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys Mini-VARIO
Készülék rövid megnevezése VBF
Termék vagy komponens típusa Szakaszolókapcsoló
Teljesítmény szint Szabvány
Pólusok megnevezése 3P
Érintkezők típusa és összetétele 3 NO
Hálózat típusa DC
AC
Vezérlés típusa Forgatógomb
Forgatófogantyú szerelési stílus Közvetlenül
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú homloklap színe Fekete
Rotációs hajtás lakatolás 1 ... 3 lakat 4…8 mm
Kiegészítő jellemzők
Jelölés 0 - 1
Szerelési támogatás Kezelő (rotációs hajtás): ajtókivágás
Kapcsoló: ajtókivágás
Rögzítési mód Lyuk mellett 22,5 mm esetén kezelő (rotációs hajtás)
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 20 A
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 16 A
Le névleges üzemi áram 11 A (AC-23A) -400 V
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 4 kW -230...240 V (AC-23B)
5,5 kW -400...440 V (AC-23B)
7,5 kW -500 V (AC-23B)
11 kW -6 V (AC-23B)
3 kW -230...240 V (AC-3e)
4 kW -400...440 V (AC-3e)
5,5 kW -500 V (AC-3e)
5,5 kW -6 V (AC-3e)
Szakaszos üzemi osztály 30
Making capacity ( I Rms) 200 A -400 V AC-21B
200 A -400 V AC-22B
200 A -400 V AC-23B
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 0,5 kA -400 V csúcsáram esetén
[Icw] rated short-time withstand Rms current 140 A -400 V időtartam: 1 év
Névleges feltételes rövidzárlati áram 6 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 20 A aM
6 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 20 A gG
Megszakítási kapacitás 200 kA -400 V (AC-21B)
200 kA -400 V (AC-22B)
200 kA -400 V (AC-23B)
Eszközösszetétel Fogantyúk
Kapcsoló és hálózati aljzat
Mechanikus tartósság 50000 ciklus
Elektromos élettartam 30000 ciklus DC-11
50000 ciklus AC-21A
Alkalmasság leválasztásra Igen
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 4 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott - kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 4 mm² - kábel merevsége: szilárd vagy dugalmas
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 0,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Handle front plate dimension 60 x 60 mm
Magasság 60 mm
Szélesség 60 mm
Súly 0,177 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-3
Termék minősítések CSA-Ex
UL-Aex
CCC
GOST
UKR
Védőkezelés TC/TH
IP védettségi szint IP651
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések 11 ms (15 Gn 11 ms-ig) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -20…50 °C
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60695-2-10
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 179,0 g
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1. csomag hosszúsága 12,0 cm
Csomagolási egység típusa 2. S03
Egységek száma az 2. csomagban 24
2. csomag súlya 4,853 kg
2. csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hosszúsága 40,0 cm
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months