Schneider-Electric
 
VCF4GE picture- scope
VCF4GE
Komplett tokozott fő- és vészleállító kapcsoló 63A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys VARIO
Készülék rövid megnevezése VCFN
Termék vagy komponens típusa Zárt automatikus direkt motorindító
Teljesítmény szint Nagy teljesítményű
Pólusok megnevezése 3P
Vezérlés típusa Forgatógomb
Fogantyú színe Vörös
Fogantyú homloklap színe Sárga
Rotációs hajtás lakatolás 1 ... 3 lakat 4…8 mm
Kiegészítő jellemzők
Jelölés 0 - 1
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current 63 A
Le névleges üzemi áram 57 A (AC-23B) -400 V
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 30 kW -400 V (AC-23A)
22 kW -400 V (AC-3e)
Szakaszos üzemi osztály 30
Making capacity ( I rms) 800 A -400 V AC-21B
800 A -400 V AC-22B
800 A -400 V AC-23B
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 2,1 kA -400 V csúcsáram esetén
[Icw] rated short-time withstand Rms current 960 A -400 V időtartam: 1 év
Névleges feltételes rövidzárlati áram 10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 80 A aM
10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 80 A gG
Megszakítási kapacitás 640 A -400 V (AC-21B)
640 A -400 V (AC-22B)
640 A -400 V (AC-23B)
Mechanikus tartósság 30000 ciklus
Elektromos élettartam 30000 ciklus AC-21A
30000 ciklus DC-11
Környezeti jellemzők Szabványos környezet
Alkalmasság leválasztásra Igen
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás kábel 16 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott - kábelvéggel
Csavaros csatlakozás kábel 25 mm² - kábel merevsége: szilárd vagy dugalmas
Meghúzási nyomaték 4 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension 60 x 60 mm
Magasság 180 mm
Szélesség 157 mm
Mélység 152 mm
Súly 0,93 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60204-1
Védőkezelés TC/TH
IP védettségi szint IP651 megfelel IEC 60529
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6
Ütések 11 ms (30 Gn) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -20…50 °C
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16,8 cm
Package 1 Width 18,6 cm
Package 1 Length 19,6 cm
Package 1 Weight 923,0 g
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 32
Package 2 Height 80,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 43,21 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months