Schneider-Electric
 
VZ4 picture- scope
VZ4
Főérintkező 80A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid megnevezése VZN
Termék vagy komponens típusa További pólus
Teljesítmény szint Nagy teljesítményű
Pólusok megnevezése 1P
Érintkezők típusa és összetétele 1 NO
Termékkompatibilitás V4
Termékcsalád kompatibilitás TeSys (TeSys VARIO) szakaszolókapcsoló
Hálózat típusa AC
DC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Bal
Jobb
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 80 A
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 63 A
Mechanikus tartósság 30000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus AC-21A
30000 ciklus DC-11
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 16 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott - kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 25 mm² - kábel merevsége: szilárd vagy dugalmas
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 4 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Magasság 83 mm
Szélesség 20 mm
Mélység 46 mm
Súly 0,1 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-3
Termék minősítések GOST
UL-Aex
CSA-Ex
UKR
Védőkezelés TC/TH
IP védettségi szint IP20 megfelel IEC 60529
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6
Ütések 11 ms (30 Gn) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -20…50 °C
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60695-2-10
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,5 cm
Package 1 Width 3,5 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Package 1 Weight 84,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 58
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,22 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months