|
|
|
WDE000520
CEDAR PLUS Kétpólusú kapcsoló, IP44, fehér (102)
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Cedar Plus
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsoló
|
Function
|
Kétpólusú
|
Delivery form
|
Komplett termék
|
Fényjelzés
|
Jelzőfény nélkül
|
Cover plate color
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Installation
|
Falon kívüli
|
Teljesítménytartomány
|
3680 W
|
Névleges áram
|
16 AX -250 V AC
|
Kind of terminals
|
Kiemelőkarok
|
Terminal capacity
|
2 vezeték(ek)2,5 mm²
|
Wire structure
|
Rugalmas
Merev
|
Vezetékhosszúság
|
11 mm
|
Material of visible parts
|
PA (polyamide) 6 GF20 FR
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Magasság
|
79 mm
|
Szélesség
|
66 mm
|
Mélység
|
48 mm
|
Nettó súly
|
0,099 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
KEMA-KEUR
|
IP védettségi fok
|
IP44
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
103,400 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
10,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,132 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
7,203 kg
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
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|