Schneider-Electric
 
XACB3291 picture- scope
XACB3291
Harmony XACB Komplett függőkapcsoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Harmony XAL
Termék vagy komponens típusa Felfüggesztett vezérlő állomás
Készülék rövid megnevezése XACB
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőállomás típusa Kettős szigetelésű
Tokozat anyaga Üvegszál-erősítésű poliészter
Villamos áramkör típusa Betápláló áramkör
Szekrény típusa Használatra kész
Vezérlőállomás-alkalmazás 2-sebességes emelőmotor vezérlése
Vezérlőállomás összetétele 2 nyomógomb + 1 vészleállító gomb
Vezérlőgomb típusa Leállító nyomógomb Ø 40 mm 3 NC reteszelés
Első nyomógomb 2-pólusú raise, slow-fast
Második nyomógomb 2-pólusú lower, slow-fast
Termékkompatibilitás XESD1291 irányváltó művelethez
XACS499 vészleállításhoz
Mechanikus reteszelés Mechanikus reteszeléssel
Ellenőrzőállomás színe Sárga
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm² vezeték nélkül
Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm² vezeték nélkül
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60204-32
CSA C22.2 No 14
Termék minősítések CSFM listed
Védőkezelés TH kérésre
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…70 °C
Rezgési ellenállás 15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP651 megfelel IEC 60529
Mechanikus tartósság 1000000 ciklus
Kábelbemenet Lépcsős nyílású gumipersely 10…22 mm
Ithe konvencionális zárt termikus áram 12 A
Ui névleges szigetelési feszültség Emitter: 400 V (szennyezési fok 4) megfelel IEC 60947-1
600 V megfelel CSA 1010
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Érintkezők működése Gyors működésű
Üzemelési erő 17 N nyomógomb
40 N vészleállító kontaktus
Rövidzárlat-védelem 10 A biztosítós védelem álltal betét biztosíték típus aM
Névleges teljesítmény LE-ben 2 LE -240 V, CSA-Ex tanúsítva
3 LE -600 V, CSA-Ex tanúsítva
5 LE -400 V, CSA-Ex tanúsítva
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 2200 W AC-3e -240 V megfelel IEC 60947-4
2200 W AC-3e -400 V megfelel IEC 60947-4
2200 W AC-41 -240 V megfelel IEC 60947-4
2200 W AC-41 -400 V megfelel IEC 60947-4
Elektromos élettartam 300000 ciklus AC-3e, 2200 W -240 V, működési sebesség <10 cikl/m, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
300000 ciklus AC-3e, 2200 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/m, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
300000 ciklus AC-41, 2200 W -240 V, működési sebesség <10 cikl/m, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
300000 ciklus AC-41, 2200 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/m, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
500000 ciklus AC-3e, 1500 W -240 V, működési sebesség <10 cikl/m, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
500000 ciklus AC-41, 1500 W -240 V, működési sebesség <10 cikl/m, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
800000 ciklus AC-3e, 1500 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/m, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
800000 ciklus AC-41, 1500 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/m, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
Végpontok leírása ISO n°1 (51-52-54)OC
(61-62-64)OC
(43-44)NO
(33-34)NO
(13-14)NO
(23-24)NO
Végpontok leírása ISO n°2 (31-32)NC
(11-12)NC
(21-22)NC
Sorkapocs azonosító (11-12)NC
(13-14)NO
Súly 0,99 kg
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 910,0 g
1. csomag magassága 11,0 cm
1. csomag szélessége 11,5 cm
1. csomag hosszúsága 26,0 cm
Csomagolási egység típusa 2. S04
Egységek száma az 2. csomagban 12
2. csomag súlya 11,57 kg
2. csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hosszúsága 60,0 cm
3. csomag magassága 73,5 cm
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months