|
|
|
XALK01
Harmony XALK tokozat vészleállítóhoz, sárga, üres, 1 kivágás
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Harmony XAM
|
Termék vagy komponens típusa
|
Üres vezérlőállomás ajtópánttal
|
Készülék rövid megnevezése
|
XALK
|
Termék felhasználási területe
|
XB5 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez
|
Vezérlőállomás-alkalmazás
|
Vészleállító funkció
Vészhelyzeti kikapcsoló funkció
|
Kivágások száma
|
1 furat
|
Tokozat alapszíne
|
Világosszürke (RAL 7035)
|
Fedél színe
|
Sárga (RAL 1021)
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Kábelbemenet
|
1 kikönnyítés kábel bevezetéséhez, szorító kapacitás: 14 mm
2 kikönnyítés Pg 13-as és ISO M20-as kábelbevezetés számára, szorító kapacitás: 12 mm
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel IEC 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
|
Kiegészítő jellemzők
Összeszerelés
|
Felhasználó általi összeépítéshez
|
A vízszintes sorok száma
|
1
|
Függőleges sorok száma
|
1
|
Súly
|
0,136 kg
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
Blokk szerelése
|
Mellső szerelésű
Hátoldalra szerelhető
|
Elektromos felépítés kódja
|
SR1
SF1
MR1
MF1
|
Fő csoport
|
1 kivágás
|
Termékcsoport
|
Standard sárga
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…70 °C
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-40…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK védettségi szint
|
IK04 megfelel EN 50102
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-7-1
UL 508-CM
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
JIS C8201-2-2
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
118,0 g
|
1. csomag magassága
|
6,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
6,8 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
P06
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
480
|
2. csomag súlya
|
73,724 kg
|
2. csomag magassága
|
77,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
60,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
S03
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
60
|
3. csomag súlya
|
7,468 kg
|
3. csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
40,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|