|
|
|
XAPM1501
Harmony Üres fém doboz 80x80mm 1 furat
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAPS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diffúzor
|
Készülék rövid neve
|
XAPM
|
Termék rendeltetési helye
|
Ø 22 mm-es vezérlő és jelzőegységekhez
|
Termék homloklap mérete
|
80 x 80 mm
|
Használható mélység
|
74,5 mm
|
Kivágások száma
|
1 furat
|
Tokozat alapszíne
|
Kék
|
Fedél színe
|
Kék
|
Anyag
|
Cink-krómozott acél
|
Kábelbemenet
|
1 furat vakdugóval tömszelence számára, szorító kapacitás: 14 mm
1 furat vakdugó nélkül tömszelence számára, szorító kapacitás: 14 mm
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
IP69K megfelel NF C 20-010 1. függelék
IP69K kettős szigetelés
|
Kiegészítő jellemzők
Függőleges sorok száma
|
1
|
Nettó súly
|
0,605 kg
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-40…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
II. osztály megfelel NF C 20-040
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,89 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,13 cm
|
1.csomag hossza
|
8,89 cm
|
1. csomag súlya
|
0,72 kg