Külső tokozat anyaga
|
Sötétszürke műanyag
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Termék kompatibilitása
|
Ø 6 mm-es kar
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
CAD teljes szélesség
|
30 mm
|
CAD teljes magasság
|
42 mm
|
CAD teljes mélység
|
82 mm
|
Nettó súly
|
0,048 kg
|
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-40…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
Terméktanúsítványok
|
BV
CSA-Ex
UL listed
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelőprofil
|
Bordázott gomb, -val, -vel (fehér)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
<= 30 V AC
<= 42 V DC
|
Névleges teljesítmény [W]
|
1 W -70 °C
|
Belső átalakító ellenállás pontosság
|
+-10%
|
Potenciométer jellemzo adatai
|
Lineáris
|
Mechanikai tartósság
|
50000 ciklus
|
Ohmos érték
|
4700 Ohm
|
Anyag
|
Króm vanádium acél
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Fő csoport
|
Potenciométer
|
Termékcsoport
|
Potenciométer recézett fejű
|
Jelzés szÍne
|
Fehér
|