|
|
|
XB5AS86449B4
Harmony komplett műanyag világító vészleállító gomb, Ø22, fehér/piros, 24VAC/DC, 1NO+1NC, ellenörző kontaktus
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 20, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelöletlen világító körgyűrű
|
Készülék rövid neve
|
XB5DD
|
Külső tokozat anyaga
|
Műanyag
|
Rögzítőperem anyaga
|
Műanyag
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Helyi jelzés
|
1 relé 24 Veff DC elkülönítetlen, áramfogyasztás: 7,5 mA
|
Fényforrás
|
LED
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
21,6...26,4 V
|
Fényforrás színe
|
Vörös
|
Üzemidő órában
|
30000 óra -25 °C
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Kioldás és mechanikus reteszelés mechanikus állapotjelzővel
|
Újrabeállítás
|
Fordításra kioldó
|
Kezelőprofil
|
Vörös Ø 40 gombafejű, jelöletlen
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, <= 1.25 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, <= 1.25 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Kiegészítő jellemzők
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen -50 Hz
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
21,6…26,4 V DC elkülönítetlen
|
Magasság
|
42 mm
|
Szélesség
|
42 mm
|
Mélység
|
79,5 mm
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(21-22)NC
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Nettó súly
|
0,094 kg
|
Érintkezők használata
|
Figyelő kontaktus
|
Pozitív nyitás
|
Van megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz
|
Mechanikai tartósság
|
100000 ciklus
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,5 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Csavarfej alakja
|
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
Kereszt megfelelő JIS No 2 csavarhúzó
Kereszt megfelelő 2. sz. Philips csavarhúzó
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet - aranyozott (Ag/Cu)
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
5 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V (szennyezési fok 2) megfelel IEC 61156-5
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
2,5 kV megfelel IEC 60947-1
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
3 A -125...180 V, AC-15: B300, B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,22 A -125 V, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus, AC-15: B300, 1,5 A -240 V, működési sebesség <1800 cikl/óra, terhelési tényező: 0,4 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
100000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -125...180 V, működési sebesség <1800 cikl/óra, terhelési tényező: 0,4 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
100000 ciklus, DC-14, 0,1 A -250 V, működési sebesség <1800 cikl/óra, terhelési tényező: 0,4 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
100000 ciklus, DC-14, 0,22 A -125 V, működési sebesség <1800 cikl/óra, terhelési tényező: 0,4 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-20…50 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529 (előlap)
IP2X (hátlap)
|
Szabványok
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-6-1
IEC 60204-2
ISO 13851
JIS C 4520
UL 508-CM
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
UL listed
CSA-Ex
|
Rezgési ellenállás
|
5 gn (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,699 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,306 cm
|
1.csomag hossza
|
8,999 cm
|
1. csomag súlya
|
150,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,784 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|