|
|
|
XB6AS8349B
red Ø30 Emergency stop pushbutton Ø16 trigger latching turn release 1NO+2NC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Harmony XB6E
|
Termék vagy komponens típusa
|
Komplett megvilágított irányadó
|
Készülék rövid megnevezése
|
XB6E
|
Külső tokozat anyaga
|
Műanyag
|
Szerelési átmérő
|
16 mm
|
Csomagolási egység
|
1
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Kioldás és mechanikus reteszelés
|
Újrabeállítás
|
Fordításra kioldó
|
Kezelőprofil
|
Vörös Ø 30 gombafejű, jelöletlen
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO + 2 NC
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Csatlakozás típusa
|
Faston csatlakozó 2,8 x 0,5 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
30 mm
|
Szélesség
|
30 mm
|
Mélység
|
77 mm
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(31-32)NC
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Súly
|
0,041 kg
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Zár típusa
|
Ronis 200
|
Érintkezők használata
|
Szabvány
|
Pozitív nyitás
|
Van megfelel EN/IEC 60947-5-1 3. rész
|
Működési mozgástávolság
|
1 mm (NC változó elektromos állapot)
2 mm (NO változó elektromos állapot)
3,5 mm (összes úthossz)
|
Üzemelési erő
|
3,5 N NO változó elektromos állapot
4,5 N NC változó elektromos állapot
|
Mechanikus tartósság
|
100000 ciklus
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
Rövidzárlat-védelem
|
6 A megszakító típus gG
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V (szennyezési fok 4) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A -125...180 V, AC-15: B300, B300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,22 A -125 Vrms, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus, AC-15: B300 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/h, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, DC-14 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/h, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
|
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-8) -5 V, 1 mA ConneXium vezetékrendszerrel megfelel IEC 60947-5-5
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…70 °C
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-25…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi szint
|
IP651 megfelel IEC 60529
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13 megfelel UL 506
NEMA 4 megfelel UL 506
NEMA 4X megfelel UL 506
NEMA 13 megfelel CSA C22.2 No 94-M91
NEMA 4X megfelel CSA C22.2 No 94-M91
NEMA 4 megfelel CSA C22.2 No 94-M91
|
Szabványok
|
UL 508-CM
JIS G 3141
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60204-2
EN/ISO 13850: 2006
EN/IEC 60947-7-1
JIS C 4520
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
JIS C8201-2-2
|
Termék minősítések
|
CSA-Ex
CCC
GOST-R
UL-Aex
|
Rezgési ellenállás
|
+/- 7,5 mm (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
5,5 cm
|
Package 1 Length
|
6,0 cm
|
Package 1 Weight
|
38,3 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
75
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,119 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|