|
|
|
XCE119C
Steel roller lever
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OsiSense XCC
|
Sorozatnév
|
Basic
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Medium duty
|
Készülék rövid neve
|
XCF
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Fej típusa
|
Forgófej
|
Anyag
|
Műanyag és fém
|
Rögzítési mód
|
A fejjel
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
|
Kezelő típusa
|
Húzórugós görgőkar acél
|
Kapcsoló működtetés
|
30° kamerával
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés, 2 irány
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 1,5 mm² hajlékony vagy merev kábel
|
Kábelbemenet
|
1 hajlékony gumi kábelperemhez, kábel külső átmérője: 6…9 mm
|
Pólusszám
|
2
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Pozitív nyitás
|
Nincs
|
Maximális erő kikapcsoláshoz
|
7,5 N
|
Kiegészítő jellemzők
Érintkezők szigetelési forma
|
Za
|
Minimális megszakítási erő
|
0,5 N
|
Minimális működtetési sebesség
|
9 mm/s
|
Maximális indítási sebesség
|
1 m/s
|
Maxomális működési arány
|
120 cikl/perc
|
Érintkező kód meghatározás
|
A300, AC-1 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
R300, DC-1 (Ue = 230...240 V), Ie = 0,3 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV conforming to IEC 60664
|
Elektromos élettartam
|
800000 ciklus, AC-1, 3 A, 230...240 V
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Szélesség
|
28 mm
|
Magasság
|
124 mm
|
Mélység
|
41 mm
|
Nettó súly
|
0,159 kg
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(3-4-1-2)OF
|
Környezet
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
+/- 7,5 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Jelölés
|
CE
CCC
|
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
GB 14048.5
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
13,500 cm
|
1. csomag súlya
|
179,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
9,194 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
800
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
155,104 kg