Schneider-Electric
 
XCKN2110G11 picture- scope
XCKN2110G11
XCKN komplett végálláskapcsoló, műanyag, kompakt 31x65x30mm formátum, 2p (NC+NO)
Jellemzõk
Termékcsalád Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa Végálláskapcsoló
A készülék rövid neve XCKP
Érzékelő terv Kompakt B forma
Test típusa Rögzített
Fej típusa Rövidzárdugó fej
Anyag Műanyag
Test anyaga Műanyag
Fej anyaga Műanyag
Rögzítési mód A fejjel
Működőfej mozgása Lineáris
Kezelő típusa Húzórugós dugattyú fém
Megközelítés típusa Függőleges megközelítés, 1 irány
Kábelbemenet 1 menetes furat, Pg 11 tömszelence számára
Pólusszám 2
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC + 1 NO
Érintkezők működése Gyors működésű
Kiegészítő
Kapcsoló működtetés A végen
Villamos csatlakozás Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0.34...2 x 2.5 mm²
Érintkezők szigetelési forma Zb
Pozitív nyitás Van
Pozitív nyitás minimális erő 30 N
Minimális kikapcsolási erő 15 N
Minimális működtetési sebesség 0,01 m/min
Maximális indítási sebesség 0,5 m/s
Ismétlési pontosság 0.1 mm a kioldási ponton egymillió működési ciklus
Érintkező kód meghatározás A300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
R300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
Ui névleges szigetelési feszültség 300 V megfelel UL 508-CM
500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60664-1
6 kV megfelel IEC 60947-1
Rövidzárlat-védelem 10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Elektromos élettartam 5000000 ciklus, DC-14, 120 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, 24 V, 10 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, 48 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Mechanikus tartósság 10000000 ciklus
Szélesség 30 mm
Magasság 75 mm
Mélység 30 mm
Nettó súly 0,135 kg
Végpontok leírása ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Környezet
Ütésállóság 45 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
IP védettségi fok IP651 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK04 megfelel EN 50102
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 61156-5
II. osztály megfelel NF C 20-040
Működési környezeti hőmérséklet -25…70 °C
Tárolási környezeti hőmérséklet -40…70 °C
Védőkezelés TC/TH
Terméktanúsítványok CCC
UL-Aex
CSA-Ex
Szabványok UL 508-CM
EN 60204-32
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60204-2
EN 60947-5-1 C függelék
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 3,0 cm
1.csomag hossza 8,0 cm
1. csomag súlya 63,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 11,0 cm
2. csomag szélessége 12,8 cm
2. csomag hossza 16,8 cm
2. csomag súlya 1,44 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 80
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 5,834 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months