|
|
|
XCSP3902P20
Preventa biztonsági végálláskapcsoló, műanyag
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
TE Start
|
Termék vagy komponens típusa
|
Védőszőnyeg
|
Komponens neve
|
XCSP
|
Terv
|
Kompakt
|
Anyag
|
Műanyag
|
Fej típusa
|
Rövidzárdugó fej
|
Védelmi technológia
|
Műanyag védőfedél ötágú kerekített belső kulcsnyílású csavarral biztosítva
|
Kezelő típusa
|
Acél görgős dugattyú
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC + 1 NC + 1 NO
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Kábelbemenet
|
1 furat, menetes esetén M20 x 1,5
|
Kiegészítő jellemzők
Elektromos csatlakozás
|
Sorkapocs
|
Csatlakozási kapacitás
|
1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Kapcsoló működtetés
|
30° kamerával
|
Pólusszám
|
3
|
Pozitív nyitás
|
NC kontaktussal
|
Mechanikus tartósság
|
10000000 ciklus
|
Minimális kikapcsolási erő
|
12 N
|
Pozitív nyitás minimális erő
|
36 N
|
Legnagyobb működtetési sebesség
|
0,5 m/s
|
Érintkező kód meghatározás
|
B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
R300, DC-14 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
6 A
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
300 V megfelel UL 508-CM
400 V (szennyezési fok 4) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
4 kV megfelel IEC 60664-1
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhm megfelel IEC 60255-8
|
Rövidzárlat-védelem
|
6 A megszakító típus gG (gl)
|
Ismétlési pontosság
|
0,1 mm a kioldási ponton, 1 millió munkaciklus a rudas végű fejre
|
Test anyaga
|
Műanyag
|
Fej anyaga
|
Zamak
|
Tokozat anyaga
|
Műanyag
|
Mélység
|
35 mm
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
34 mm
|
Súly
|
0,255 kg
|
Környezet
Szabványok
|
UL 508-CM
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60204-2
EN 1088/ISO 14119
CSA C22.2 No 14
|
Termék minősítések
|
UL-Aex
CSA-Ex
|
Biztonsági szint
|
Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel IEC 61508-1
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 50000000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
25 mm csúcstól csúcsig (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel NF C 20-040
II osztály megfelel EN/IEC 61204
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel IEC 60529
IP671 megfelel IEC 60529
|
IK védettségi szint
|
IK05 megfelel EN 50102
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
104,0 g
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
13,2 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
S01
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
21
|
2. csomag súlya
|
2,463 kg
|
2. csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
40,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|