|
|
|
XS608B1PBL5
Induktív érzékelő M8 é.táv.=2,5MM NC PNP
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 31, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Sorozatnév
|
Általános célú
|
Érzékelő típusa
|
Induktív közelítésérzékelő
|
Érzékelő neve
|
XS6
|
Érzékelő kivitel
|
Hengeres M8
|
Méret
|
51 mm
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???
|
Süllyeszthető
|
Anyag
|
Rozsdamentes acél
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Névleges érzékelési távolság
|
2,5 mm
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NC
|
Kimeneti áramkör típusa
|
DC
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel
|
Kábelhossz
|
5 m
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...48 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 200 mA DC elkülönítetlen mellett túlterhelés (hosszú idő)
|
IP védettségi szint
|
IP671 megfelel IEC 60529
|
Kiegészítő jellemzők
Menet típusa
|
M8 x 1
|
Érzékelő felület
|
Érzékelési távolság
|
Előlap anyaga
|
PPS
|
Tokozat anyaga
|
Rozsdamentes acél 303
|
Érzékelési tartomány
|
> 0...2.5 mm
|
Üzemi zóna
|
0…2 mm
|
Differenciális terjedés
|
1...15% (Sr érték)
|
Kábelösszetétel
|
3 x 0,11 mm²
|
Drótszigetelési anyag
|
PvR
|
LED állapota
|
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…58 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 2500 Hz
|
Feszültségledobás
|
<2 V (zárva)
|
Áramfelvétel
|
<= 10 mA névleges
|
Maximum delay first up
|
10 ms
|
Maximum delay response
|
0,2 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,2 ms
|
Jelölés
|
CE
|
Menetes hossza
|
42 mm
|
Hosszúság
|
51 mm
|
Súly
|
0,155 kg
|
Környezet
Termék minősítések
|
CSA-Ex
UL-Aex
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,5 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
8 cm
|
Package 1 Weight
|
110 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
1
|
Package 2 Height
|
4,5 cm
|
Package 2 Width
|
25 cm
|
Package 2 Length
|
20 cm
|
Package 2 Weight
|
110 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|