|
XS612B1MAL10
Induktív érzékelő M12 é.táv.=4MM NO
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Sorozatnév
|
Általános célú
|
Érzékelő típusa
|
Induktív közelítésérzékelő
|
Érzékelő neve
|
XS6
|
Érzékelő kivitel
|
Hengeres M12
|
Méret
|
54 mm
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???
|
Süllyeszthető
|
Anyag
|
Fém
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kábelezési technika
|
2-vezetékes
|
Névleges érzékelési távolság
|
4 mm
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NO
|
Kimeneti áramkör típusa
|
AC/DC
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel
|
Kábelhossz
|
10 m
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...240 V AC SELV 50/60 Hz
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
5...200 mA AC SELV
|
IP védettségi fok
|
IP68 kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9
|
Kiegészítő jellemzők
Menet típusa
|
M12 x 1
|
Érzékelő felület
|
Érzékelési távolság
|
Előlap anyaga
|
PPS
|
Szekrény anyaga
|
Nikkelbevonatú sárgaréz
|
Érzékelési tartomány
|
> 2.5...4 mm
|
Üzemi zóna
|
0…3,2 mm
|
Differenciális terjedés
|
1...15% (Sr érték)
|
Kábelösszetétel
|
2 x 0,34 mm²
|
Drótszigetelési anyag
|
PVC
|
LED állapota
|
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20…264 V AC SELV
|
Maradványáram
|
0,8 mA működő
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 1000 Hz DC elkülönítetlen
<= 25 Hz AC
|
Feszültségledobás
|
<5,5 V (zárva)
|
Maximum delay first up
|
20 ms
|
Maximum delay response
|
0,5 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,2 ms
|
Jelölés
|
CE
|
Menetes hossza
|
42 mm
|
Hosszúság
|
54 mm
|
Nettó súly
|
0,395 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,600 cm
|
1.csomag hossza
|
13,200 cm
|
1. csomag súlya
|
257,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,990 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|