Schneider-Electric
XS618B4MAL5 picture- scope
XS618B4MAL5
M18 24-240VAC/DC NO 2vez. 5M k.
T0DAY
ÁPR. 19, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Érzékelő neve XS6
Érzékelő kivitel Hengeres M18
Méret 60 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyesztve nem felszerelhető
Anyag Fém
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 2-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 12 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Kimeneti áramkör típusa AC/DC
Villamos csatlakozás Kábel
Kábelhossz 5 m
[Us] névleges betáplálási feszültség 24...240 V AC SELV 50/60 Hz
Kapcsolási kapacitás mA-ban 5...200 mA DC elkülönítetlen
5...300 mA AC
IP védettségi fok IP68 kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9
Kiegészítő jellemzők
Menet típusa M18 x 1
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Előlap anyaga PPS
Szekrény anyaga Nikkelbevonatú sárgaréz
Érzékelési tartomány > 8...15 mm
Üzemi zóna 0…9,6 mm
Differenciális terjedés 1...15% (Sr érték)
Kábelösszetétel 2 x 0,34 mm²
Drótszigetelési anyag PVC
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 20…264 V AC SELV
Maradványáram 0,8 mA működő
Kapcsolási frekvencia <= 1000 Hz DC elkülönítetlen
<= 25 Hz AC
Feszültségledobás <5,5 V (zárva)
Maximum delay first up 30 ms
Maximum delay response 0,5 ms
Maximum delay recovery 0,5 ms
Jelölés CE
Menetes hossza 44 mm
Hosszúság 60 mm
Nettó súly 0,24 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months