|
|
|
XS630B1NAL10
Induktív érzékelő M30 é.táv.=15MM NO NPN
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Sorozatnév
|
Általános célú
|
Érzékelő típusa
|
Induktív közelítésérzékelő
|
Készülékalkalmazás
|
Moduláris elosztás alkalmazás
|
Érzékelő neve
|
XS6
|
Érzékelő kivitel
|
Hengeres M30
|
Méret
|
62 mm
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???
|
Süllyeszthető
|
Anyag
|
Fém
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Névleges érzékelési távolság
|
15 mm
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NO
|
Kimeneti áramkör típusa
|
DC
|
Diszkrét kimenet típusa
|
NPN
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel
|
Kábelhossz
|
10 m
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...48 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 200 mA DC elkülönítetlen mellett túlterhelés (hosszú idő)
|
IP védettségi szint
|
IP68 kettős szigetelés megfelel IEC 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9
|
Kiegészítő jellemzők
Menet típusa
|
M30 x 1.5
|
Érzékelő felület
|
Érzékelési távolság
|
Előlap anyaga
|
PPS
|
Tokozat anyaga
|
Nikkelbevonatú sárgaréz
|
Érzékelési tartomány
|
> 8...15 mm
|
Üzemi zóna
|
0…12 mm
|
Differenciális terjedés
|
1...15% (Sr érték)
|
Kábelösszetétel
|
3 x 0,34 mm²
|
Drótszigetelési anyag
|
PvR
|
LED állapota
|
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…58 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 500 Hz
|
Feszültségledobás
|
<2 V (zárva)
|
Áramfelvétel
|
<= 10 mA névleges
|
Maximum delay first up
|
10 ms
|
Maximum delay response
|
0,6 ms
|
Maximum delay recovery
|
1,4 ms
|
Jelölés
|
CE
|
Menetes hossza
|
52 mm
|
Hosszúság
|
62 mm
|
Súly
|
0,525 kg
|
Környezet
Termék minősítések
|
UL-Aex
E2 (pending)
CSA-Ex
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,7 cm
|
Package 1 Width
|
9,7 cm
|
Package 1 Length
|
13,2 cm
|
Package 1 Weight
|
424 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
1
|
Package 2 Height
|
5,5 cm
|
Package 2 Width
|
25 cm
|
Package 2 Length
|
20 cm
|
Package 2 Weight
|
424 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
14
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6,391 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|