Schneider-Electric
 
XS630B4PAL2 picture- scope
XS630B4PAL2
M30 12-48VDC PNP NO 3vez. 2M k.
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Készülékalkalmazás Moduláris elosztás alkalmazás
Érzékelő neve XS6
Érzékelő kivitel Hengeres M30
Méret 66 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyesztve nem felszerelhető
Anyag Fém
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 3-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 22 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Kimeneti áramkör típusa DC
Diszkrét kimenet típusa PNP
Villamos csatlakozás Kábel
Kábelhossz 2 m
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...48 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 200 mA DC elkülönítetlen mellett túlterhelés (hosszú idő)
IP védettségi szint IP68 kettős szigetelés megfelel IEC 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9
Kiegészítő jellemzők
Menet típusa M30 x 1.5
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Előlap anyaga PPS
Tokozat anyaga Nikkelbevonatú sárgaréz
Érzékelési tartomány > 15...40 mm
Üzemi zóna 0…17,6 mm
Differenciális terjedés 1...15% (Sr érték)
Kábelösszetétel 3 x 0,34 mm²
Drótszigetelési anyag PvR
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 10…58 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási frekvencia <= 500 Hz DC elkülönítetlen
Feszültségledobás <2 V (zárva)
Áramfelvétel <= 10 mA névleges
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,6 ms
Maximum delay recovery 1,4 ms
Jelölés CE
Menetes hossza 41 mm
Hosszúság 66 mm
Súly 0,205 kg
Környezet
Termék minősítések E2 (pending)
CSA-Ex
UL-Aex
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4 cm
Package 1 Width 9,5 cm
Package 1 Length 13,5 cm
Package 1 Weight 185 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,388 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months