|
XS7C1A1DAL2
Induktív érzékelő, hasáb, 40x40mm, C típus, é.táv.:15mm, NO
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Sorozatnév
|
Általános célú
|
Érzékelő típusa
|
Induktív közelítésérzékelő
|
Készülék alkalmazás
|
Energiapulzálás és totalizáció
|
Érzékelő neve
|
XS7
|
Érzékelő kivitel
|
Lapos alakú 40 x 40 x 15
|
Méret
|
15 mm
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???
|
Süllyeszthető
|
Anyag
|
Műanyag
|
Szekrény anyaga
|
PBT
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kábelezési technika
|
2-vezetékes
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NO
|
Kimeneti áramkör típusa
|
DC
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel
|
Kábelhossz
|
2 m
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
1.5...100 mA DC elkülönítetlen mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
|
IP védettségi fok
|
IP68 kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529
|
Kiegészítő jellemzők
Érzékelő felület
|
Érzékelési távolság
|
Előlap anyaga
|
PBT
|
Üzemi zóna
|
0…12 mm
|
Differenciális terjedés
|
1...15% (Sr érték)
|
Kábelösszetétel
|
2 x 0,34 mm²
|
Drótszigetelési anyag
|
PVC
|
LED állapota
|
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…36 V DC elkülönítetlen
|
Maradványáram
|
0,5 mA működő
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 1000 Hz
|
Feszültségledobás
|
<4 V (zárva)
|
Maximum delay first up
|
5 ms
|
Maximum delay response
|
0,3 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,7 ms
|
Jelölés
|
CE
|
Mélység
|
15 mm
|
Magasság
|
40 mm
|
Szélesség
|
40 mm
|
Nettó súly
|
0,09 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
Eco-Design
CSA-Ex
UL-Aex
C-Tick.1
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,6 cm
|
1.csomag hossza
|
13,2 cm
|
1. csomag súlya
|
114,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,226 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
256
|
3.csomag magassága
|
77,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
60,0 cm
|
3. csomag súlya
|
46,5 kg