|
|
|
XS7C2A1MAU20
inductive sensor XS7 40x40x70 - PBT - Sn15 mm - 24..240VAC/DC - 1/2"
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Sorozatnév
|
Általános célú
|
Érzékelő típusa
|
Induktív közelítésérzékelő
|
Készülékalkalmazás
|
Energiapulzálás és totalizáció
|
Érzékelő neve
|
XS7
|
Érzékelő kivitel
|
40 x 40 x 70 forma
|
Méret
|
70 mm
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???
|
Süllyeszthető
|
Anyag
|
Műanyag
|
Tokozat anyaga
|
PBT
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kábelezési technika
|
2-vezetékes
|
Névleges érzékelési távolság
|
15 mm
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NO
|
Kimeneti áramkör típusa
|
AC/DC
|
Villamos csatlakozás
|
Csatlakozódugó 1/2"20 UNF, 3-lábú
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...240 V AC/DC 50/60 Hz
24...240 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
5...200 mA DC elkülönítetlen
5...300 mA AC/DC
|
IP védettségi szint
|
IP671 megfelel IEC 60529
IP651 megfelel IEC 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9
|
Kiegészítő jellemzők
Érzékelő felület
|
5-pozíciós revolverfej
|
Előlap anyaga
|
PBT
|
Üzemi zóna
|
0…12 mm
|
Differenciális terjedés
|
3...15% (Sr érték)
|
Ismétlési pontosság
|
<= Sr 3%-a
|
LED állapota
|
Táp bekapcsolva és tanulás: 1 LED (zöld)
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20…264 V AC SELV
|
Maradványáram
|
1,5 mA működő 125...180 V
0,6 mA működő 24 Veff
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 25 Hz AC/DC
<= 50 Hz DC elkülönítetlen
|
Feszültségledobás
|
<5,5 V (zárva)
|
Maximum delay first up
|
7,5 ms
|
Maximum delay response
|
1,2 ms
|
Maximum delay recovery
|
1,8 ms
|
Jelölés
|
CE
|
Magasság
|
40 mm
|
Hosszúság
|
40 mm
|
Szélesség
|
70 mm
|
Súly
|
0,149 kg
|
Környezet
Termék minősítések
|
CSA-Ex
CCC
UL-Aex
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn esetén 11 ms megfelel EN 60068-2-27
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
4,2 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
142,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
42
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,419 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
672
|
Package 3 Height
|
60,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
672,0 cm
|
Package 3 Weight
|
111,552 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|