|
XS7T2DA214LD01
induktív közelítésérzékelő szögletes
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Sorozatnév
|
Általános célú
|
Érzékelő típusa
|
Induktív közelítésérzékelő
|
Termék specifikus alkalmazás
|
-
|
Érzékelő neve
|
XS7
|
Érzékelő kivitel
|
Kocka alakú 26 x 26 x 26
|
Méret
|
26 mm
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???
|
Süllyeszthető
|
Anyag
|
Műanyag
|
Szekrény anyaga
|
Műanyag
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kábelezési technika
|
2-vezetékes
|
Névleges érzékelési távolság
|
10 mm
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NO
|
Kimeneti áramkör típusa
|
DC
|
Villamos csatlakozás
|
Eltávolítható kábel M12, 4-lábú
|
Kábelhossz
|
0,15 m
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...48 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
1.5...100 mA
|
IP védettségi fok
|
IP671
|
Kiegészítő jellemzők
Érzékelő felület
|
5-pozíciós revolverfej
|
Előlap anyaga
|
Műanyag
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 100 Hz
|
Jelölés
|
CE
|
Mélység
|
26 mm
|
Magasság
|
26 mm
|
Szélesség
|
26 mm
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CCC
CSA-Ex
UL-Aex
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
12,5 cm
|
1. csomag súlya
|
108,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,62 kg