Schneider-Electric
 
XS8C1A1NAM8 picture- scope
XS8C1A1NAM8
Induktív érzékelő, hasáb, 40x40mm, C típus, é.táv.:25mm NO, NPN
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Készülékalkalmazás Energiapulzálás és totalizáció
Érzékelő neve XS8
Érzékelő kivitel Lapos alakú 40 x 40 x 15
Méret 15 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyesztve nem felszerelhető
Anyag Műanyag
Tokozat anyaga PBT
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 3-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 15 mm süllyeszthető
25 mm süllyesztve nem felszerelhető
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Kimeneti áramkör típusa DC
Diszkrét kimenet típusa NPN
Villamos csatlakozás Csatlakozódugó M8, 3-lábú
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 200 mA DC elkülönítetlen mellett túlterhelés (hosszú idő)
IP védettségi szint IP671 megfelel IEC 60529
Kiegészítő jellemzők
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Előlap anyaga PBT
Finom szabályozási zóna 8…15 mm süllyeszthető
8…25 mm süllyesztve nem felszerelhető
Differenciális terjedés 1...15% (Sr érték)
Betáplálási feszültség korlátok 10…36 V DC elkülönítetlen
Maradványáram 1,5 mA működő
Kapcsolási frekvencia <= 1000 Hz
Feszültségledobás <2 V (zárva)
Áramfelvétel <= 10 mA névleges
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,8 ms
Jelölés CE
Mélység 15 mm
Magasság 40 mm
Szélesség 40 mm
Környezet
Termék minősítések UL-Aex
Eco-Design
CSA-Ex
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,2 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Package 1 Weight 70,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1,765 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months