|
XS8C4A1PCN12
Induktív érzékelő 40X40X117 12-48V DC
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Sorozatnév
|
Általános célú
|
Érzékelő típusa
|
Induktív közelítésérzékelő
|
Készülék alkalmazás
|
Moduláris elosztás alkalmazás
|
Érzékelő neve
|
XS8
|
Érzékelő kivitel
|
40 x 40 x 117 alakú
|
Méret
|
117 mm
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???
|
Süllyeszthető
|
Anyag
|
Műanyag
|
Szekrény anyaga
|
PBT
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kábelezési technika
|
4-vezetékes
|
Névleges érzékelési távolság
|
20 mm
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NO + 1 NC
|
Kimeneti áramkör típusa
|
DC
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros szorító kapocs, 4 x 10...4 x 16 mm²
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...48 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 200 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
|
IP védettségi fok
|
IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP65 megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9
|
Kiegészítő jellemzők
Biztonsági szint
|
SIL 2 megfelel IEC 61508-1
PL = d megfelel ISO 13849-1 4. kategória
SILCL 2 megfelel IEC 62080
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
MTTFd = 1546 év
PFHd = 7.4E-8 1/h
SFF = 92 %
DC = 75 % megfelelő vezérlőrendszerrel és megfelelően huzalozva
|
Érzékelő felület
|
5-pozíciós revolverfej
|
Előlap anyaga
|
PBT
|
Üzemi zóna
|
0…16 mm
|
Differenciális terjedés
|
3...15% (Sr érték)
|
Ismétlési pontosság
|
<= Sr 3%-a
|
Kábelbemenet száma
|
1 menetes bemenet esetén 1/2" NPT kábel tömítő
|
LED állapota
|
Táp bekapcsolva és tanulás: 1 LED (zöld)
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…58 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 300 Hz
|
Feszültségledobás
|
<2 V (zárva)
|
Áramfelvétel
|
0...15 mA névleges
|
Maximum delay first up
|
7,5 ms
|
Maximum delay response
|
1,2 ms
|
Maximum delay recovery
|
1,8 ms
|
Jelölés
|
CE
|
Magasság
|
40 mm
|
Hosszúság
|
40 mm
|
Szélesség
|
117 mm
|
Nettó súly
|
0,244 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
TÜV-NURTL
CSA-Ex
UL-Aex
E2 (pending)
CCC
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
14,000 cm
|
1. csomag súlya
|
248,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
14
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,846 kg