|
XS8D1A1MAU20
Induktív érzékelő, hasáb, é.táv.=60mm NO
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Sorozatnév
|
Általános célú
|
Érzékelő típusa
|
Induktív közelítésérzékelő
|
Készülék alkalmazás
|
Energiapulzálás és totalizáció
|
Érzékelő neve
|
XS8
|
Érzékelő kivitel
|
Lapos alakú 80 x 80 x 26
|
Méret
|
26 mm
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???
|
Süllyesztve nem felszerelhető
|
Anyag
|
Műanyag
|
Szekrény anyaga
|
PBT
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kábelezési technika
|
2-vezetékes
|
Névleges érzékelési távolság
|
40 mm süllyeszthető
60 mm süllyesztve nem felszerelhető
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NO
|
Kimeneti áramkör típusa
|
AC/DC
|
Villamos csatlakozás
|
Csatlakozódugó 1/2"20 UNF, 3-lábú
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...240 V AC SELV 50/60 Hz
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
5...200 mA DC elkülönítetlen
5...300 mA AC
|
IP védettségi fok
|
IP68 megfelel MSZ EN 60529
|
Kiegészítő jellemzők
Érzékelő felület
|
Érzékelési távolság
|
Előlap anyaga
|
PBT
|
Finom szabályozási zóna
|
20…40 mm süllyeszthető
20…60 mm süllyesztve nem felszerelhető
|
Differenciális terjedés
|
1...15% (Sr érték)
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20…264 V AC SELV
|
Maradványáram
|
1,5 mA működő
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 150 Hz
|
Feszültségledobás
|
<5,5 V (zárva)
|
Áramfelvétel
|
<= 10 mA névleges
|
Maximum delay first up
|
15 ms
|
Maximum delay response
|
0,3 ms
|
Maximum delay recovery
|
6 ms
|
Jelölés
|
CE
|
Mélység
|
26 mm
|
Magasság
|
80 mm
|
Szélesség
|
80 mm
|
Nettó súly
|
0,34 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
Eco-Design
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,600 cm
|
1.csomag hossza
|
13,200 cm
|
1. csomag súlya
|
380,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
11
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,361 kg