|
|
|
XS8G12MA230
Induktív közelítésérzékelő
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Sorozatnév
|
Általános célú
|
Érzékelő típusa
|
Induktív közelítésérzékelő
|
Termékspecifikus alkalmazás
|
-
|
Érzékelő neve
|
XS8
|
Érzékelő kivitel
|
12 x 40 x 26 alakú
|
Méret
|
26 mm
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Tokozat anyaga
|
Műanyag
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kábelezési technika
|
2-vezetékes
|
Névleges érzékelési távolság
|
4 mm
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NO
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel
|
Kábelhossz
|
2 m
|
Drótszigetelési anyag
|
PVC
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...210 V DC elkülönítetlen
24...240 V AC/DC 50/60 Hz
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
5...200 mA
|
IP védettségi szint
|
IP671 megfelel IEC 60529
|
Kiegészítő jellemzők
Érzékelő felület
|
Oldalsó
|
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???
|
Süllyesztve nem felszerelhető
|
Anyag
|
Műanyag
|
Előlap anyaga
|
Műanyag
|
Üzemi zóna
|
0…3,2 mm
|
Differenciális terjedés
|
3...20% (Sr érték)
|
Ismétlési pontosság
|
<= 10% (Sr érték)
|
Kimeneti áramkör típusa
|
AC/DC
|
Kábelösszetétel
|
2 x 0,34 mm²
|
LED állapota
|
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20…264 V AC SELV
|
Maradványáram
|
0,8 mA működő 24 Veff
1,5 mA működő 125...180 V
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 25 Hz AC/DC
<= 250 Hz DC elkülönítetlen
|
Feszültségledobás
|
<5,5 V (zárva)
|
Maximum delay first up
|
40 ms
|
Maximum delay response
|
1 ms
|
Maximum delay recovery
|
2 ms
|
Jelölés
|
CE
|
Mélység
|
26 mm
|
Magasság
|
40 mm
|
Szélesség
|
12 mm
|
Környezet
Termék minősítések
|
UL-Aex
CCC
CSA-Ex
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
14,0 cm
|
Package 1 Weight
|
93,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
28
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,985 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|