|
|
|
XS930S4PAM12
inductive sensor XS9 M30 - L64mm - full SS 316L - Sn40 mm - 12..24VDC - M12
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Sorozatnév
|
Application ???
|
Érzékelő típusa
|
Induktív közelítésérzékelő
|
Készülékalkalmazás
|
Emelővilla
|
Piaci szegmens
|
Pharmaceutical
|
Érzékelő neve
|
XS9
|
Érzékelő kivitel
|
Hengeres M30
|
Méret
|
64 mm
|
Test típusa
|
Egy darabból álló felépítmény
|
Tokozat anyaga
|
Stainless steel 316L
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Névleges érzékelési távolság
|
40 mm
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NO
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP
|
Villamos csatlakozás
|
Csatlakozódugó M12, 4-lábú
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 200 mA mellett túlterhelés (hosszú idő)
|
IP védettségi szint
|
IP68 kettős szigetelés megfelel IEC 60529
IP69K kettős szigetelés
|
Kiegészítő jellemzők
Menet típusa
|
M30 x 1.5
|
Érzékelő felület
|
Érzékelési távolság
|
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???
|
Süllyesztve nem felszerelhető
|
Anyag
|
Rozsdamentes acél 316L
|
Előlap anyaga
|
Stainless steel 316L
|
Érzékelési tartomány
|
> 15...40 mm
|
Üzemi zóna
|
0…32 mm
|
Differenciális terjedés
|
1...15 % of Sr
|
Ismétlési pontosság
|
<= 5 % of Sr
|
Kimeneti áramkör típusa
|
DC
|
LED állapota
|
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…30 V DC elkülönítetlen
|
Maradványáram
|
0,1 mA működő
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 90 Hz
|
Feszültségledobás
|
<2 V (zárva)
|
Áramfelvétel
|
<= 10 mA névleges
|
Maximum delay first up
|
40 ms
|
Maximum delay response
|
0,00006 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,015 ms
|
Jelölés
|
CE
|
Menetes hossza
|
32 mm
|
Magasság
|
30 mm
|
Hosszúság
|
64 mm
|
Súly
|
0,145 kg
|
Környezet
Termék minősítések
|
Eco-Design
CULus 508
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-25…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-25…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,0 cm
|
Package 1 Length
|
14,0 cm
|
Package 1 Weight
|
148,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,873 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|