|
XS9E111A2L2
Induktív érzékelő hasáb, é.táv.=10mm analóg
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Sorozatnév
|
Application ???
|
Érzékelő típusa
|
Induktív közelítésérzékelő
|
Készülék alkalmazás
|
Energiapulzálás és totalizáció
|
Érzékelő neve
|
XS9
|
Érzékelő kivitel
|
Lapos alakú 26 x 26 x 13
|
Méret
|
13 mm
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???
|
Süllyeszthető
|
Anyag
|
Műanyag
|
Szekrény anyaga
|
PBT
|
Kimeneti jel típusa
|
Analóg
|
Kábelezési technika
|
2-vezetékes
|
Névleges érzékelési távolság
|
10 mm
|
Kimeneti áramkör típusa
|
DC
|
Analóg kimeneti tartomány
|
4...20 mA
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel
|
Kábelhossz
|
2 m
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
IP védettségi fok
|
IP68 kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529
|
Kiegészítő jellemzők
Érzékelő felület
|
Érzékelési távolság
|
Előlap anyaga
|
PBT
|
Üzemi zóna
|
1…10 mm
|
Ismétlési pontosság
|
<= Sr 3%-a
|
Linearitási hiba
|
+/- 2 mA
|
Kábelösszetétel
|
3 x 0,34 mm²
|
Drótszigetelési anyag
|
PVC
|
LED állapota
|
Nincs
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
15…36 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 1000 Hz
|
Áramfelvétel
|
0...4 mA névleges
|
Maximum output current drift
|
10 %
|
Jelölés
|
CE
|
Mélység
|
13 mm
|
Magasság
|
26 mm
|
Szélesség
|
26 mm
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
Eco-Design
UL-Aex
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,2 cm
|
1.csomag hossza
|
9,6 cm
|
1. csomag súlya
|
93,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
11
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,248 kg