|
XSAV12373EX
Induktív közelítés érzékelő
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Sorozatnév
|
Application ???
|
Érzékelő típusa
|
Induktív közelítésérzékelő
|
Készülék alkalmazás
|
Biztonság
|
Érzékelő neve
|
XSA
|
Érzékelő kivitel
|
Hengeres M30
|
Méret
|
30 mm
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???
|
Süllyeszthető
|
Anyag
|
Fém
|
Szekrény anyaga
|
Nikkelbevonatú sárgaréz
|
Névleges érzékelési távolság
|
10 mm
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NC
|
Kimeneti áramkör típusa
|
DC
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel
|
Kábelhossz
|
2 m
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...48 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 200 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
|
IP védettségi fok
|
IP671 megfelel MSZ EN 60529
|
Kiegészítő jellemzők
Menet típusa
|
M30 x 1.5
|
Érzékelő felület
|
Érzékelési távolság
|
Előlap anyaga
|
PPS
|
Érzékelési tartomány
|
> 8...15 mm
|
Beállítható frekvenciatartomány
|
120…3000 cikl/perc
|
Üzemi zóna
|
0…8 mm
|
Differenciális terjedés
|
3...15% (Fr érték)
|
Ismétlési pontosság
|
3% (Sr érték)
|
Kábelösszetétel
|
3 x 0,34 mm²
|
Drótszigetelési anyag
|
PVC
|
LED állapota
|
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (vörös)
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…58 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 800 Hz
|
Feszültségledobás
|
<1,8 V (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
0...15 mA névleges
|
Felfutási késés teljesítmény növeléskor
|
9 s szabvány
|
Jelölés
|
II2 D-Ex tb IIIC T90°C Db IP67
|
Menetes hossza
|
57 mm
|
Hosszúság
|
81 mm
|
Környezet
Környezeti jellemző
|
Veszélyes helyszín
|
Szabványok
|
IEC 600825-1
IEC 60079-31
|
Irányelvek
|
2014/34/EU - ATEX directive
|
Terméktanúsítványok
|
IEC-Ex INE 17.0019
INERIS 04ATEX0022
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-20…60 °C
|
Poros zóna
|
21-22-es zóna
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,200 cm
|
1.csomag hossza
|
16,500 cm
|
1. csomag súlya
|
251,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,780 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|