|
XSAZ108
Érzékelő tartó/befogó
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Rögzítőkengyel
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Rögzítőkengyel zárócsavarral
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Hengeres M8 érzékelő
|
Anyag
|
Műanyag
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XU hengeres M8
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,100 cm
|
1.csomag hossza
|
10,300 cm
|
1. csomag súlya
|
4,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
618,000 g